Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990837974
EAN:
4031582337525
Varenummer:
4680ITP200P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser som luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser som luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets eller vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og præcis styring. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der giver let rulning og god slidstyrke. Lejringen består af et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper