Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til kompakt konstruktion og pålidelig funktion. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montering i det tilhørende beslag. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et drejeleje udført som stift, drejeligt, der sikrer let drejning omkring den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig løsning. Byggehøjden er 76 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
64 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
76 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,12 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Hvidt aluminium (RAL9006)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
22 mm
Udfaldsdiameter
120 mm
Udfaldsradius
60 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse til møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført som stift, drejeligt leje, så hjulet kan dreje frit om den lodrette akse og sikre god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed består af samme materiale. Hjulet er lejret i et glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Byggehøjden er 76 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt installation. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let til middel belastning i indendørs miljøer.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg