Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til let og pålidelig bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Fittingen er udført som Hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bundkonstruktion. Gaflen er fremstillet i Polyamid og udført med drejekrans af typen Stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil drejefunktion og let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 65 mm, og fælgen er fremstillet i Polyamid, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes effektivt. Hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, og hjulet er lejret i et Glideleje med Afstandsrør, der giver en robust og driftssikker lejring. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske belastningsevne er 100 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
91,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
7 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning er påkrævet. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse i den tilhørende holder. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med et stift, drejeligt leje, der giver en let og præcis drejebevægelse om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 65 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg