Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
Varenummer:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning er påkr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning er påkrævet. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse i den tilhørende holder. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med et stift, drejeligt leje, der giver en let og præcis drejebevægelse om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 65 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polyamid, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning