Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Varenummer:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og sikker fastholdelse er afgørende. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejekrans af typen stift, drejeligt, hvilket giver en robust og præcis drejefunktion. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og sikrer lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 89 mm, hvilket giver en lav og diskret indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let til middel belastning i daglig brug.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation