Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og lydløs kørsel er centrale krav. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en hurtig og sikker montering i møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap som drejeligt leje, hvilket giver en let drejebevægelse, lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvbelægningen og sikrer støjsvag rulning, samt glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 89 mm, hvilket giver en lav og diskret indbygning. Den statiske bæreevne udgør 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved normal brug.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4-materialenummer
990079756
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
89 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,15 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Hvid aluminium (svarende til RAL9006)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller underdel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed til den tiltænkte belastning, og drejekransen er udført som en drejeligt lejret tap, der sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel, og det er lejret i glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 89 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg