Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
EAN:
4031582335972
Varenummer:
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til brug under sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker vi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til brug under sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller underdel. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer en let og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed også udført i polyamid. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der giver jævn rotation og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 88,5 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid