Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344868
Varenummer:
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og elektris...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og elektrisk ledende hjulløsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en jævn og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og er forsynet med et glideleje med afstandsrør. Fælgen består af polyamid, elektrisk ledende, mens hjulbanen er fremstillet af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket giver lav rullemodstand, lydløs kørsel og sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning