Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Varenummer:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastholdelse skal k...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastholdelse skal kombineres i en kompakt konstruktion. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og består af en fælg i polyamid, elektrisk ledende, samt en hjulbane i termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og giver let og støjsvag kørsel. Hjullejet er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning