Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til let og pålidelig mobilitet i Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Montagen sker via beslaget af typen Stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en sikker fastholdelse i møblets boring, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade og en stabil overgang mellem hjul og møbel. Gaflen er fremstillet i Polyamid og udført med drejeleje af typen Stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i Polyamid, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, dvs. udført i samme materiale som fælgen. Lejringen består af et Glideleje med Afstandsrør, der giver en robust og slidstærk løsning. Byggehøjden er 72 mm, hvilket muliggør kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den dynamiske bæreevne er 50 kg pr. hjul ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Byggehøjde
72 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,12 kg
Produktnavn
Stylea
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
32 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
7 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser