Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning med let kørsel. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets borehul, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med god drejevillighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes til gulvet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der sikrer jævn og stabil drift. Byggehøjden er 81 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde under møblet. Den dynamiske bæreevne er 50 kg pr. hjul ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Byggehøjde
81 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Stylea
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning