Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385663
Varenummer:
5920UOI075S70-10X15 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en gevindtap med 6-...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, der sikrer en præcis fastgørelse i møblets bund, idet sekskanten giver optimalt greb ved tilspænding med værktøj. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer let og stabil drejning om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg, så hjulbane og fælg udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og slidstærk funktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid