Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Stylea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, hvor den sekskantede anlægsflade giver et sikkert ansæt ved tilspænding og en stabil montering i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid og har drejeudførelsen stift, drejeligt, der sikrer let og præcis styring ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en rolig rotation med lav friktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385687
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
88 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,16 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top
Stiftdiameter
10 mm
Stiftlængde
15 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Udfaldsdiameter
174 mm
Udfaldsradius
87 mm
Trådens diameter
10 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
5920UOI075S70-10X15 TFR

Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, der sikrer en præcis fastgørelse i møblets bund, idet sekskanten giver optimalt greb ved tilspænding med værktøj. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket sikrer let og stabil drejning om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg, så hjulbane og fælg udgør en homogen enhed i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og slidstærk funktion. Byggehøjden er 88 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg