Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, beregnet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og sikker fastholdelse er vigtige. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælg, dvs. udført i samme materiale. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der sikrer stabil drift og præcis føring. Byggehøjden er 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til jævnlig flytning af lette møbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335903
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
91,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
154 mm
Udfaldsradius
77 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
7 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med et stift, drejeligt leje, der sikrer en stabil og ensartet drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Byggehøjden udgør 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til jævnlig flytning af møbler i kontor- og boligmiljøer.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg