Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335897
Varenummer:
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. M...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med et stift, drejeligt leje, der sikrer en stabil og ensartet drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Byggehøjden udgør 91,5 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til jævnlig flytning af møbler i kontor- og boligmiljøer.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid