Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte dimensioner og pålidelig fiksering er afgørende. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en robust forbindelse mellem montageelement og hjul samt let drejning ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 31 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOI035L51-9 LOW
EAN
4031582356762
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
52 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
31 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
50 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
9 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
15,2 mm
Udfaldsdiameter
90 mm
Udladning
12 mm
Udfaldsradius
45 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
11 mm
Diameter
35 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul 35 mm
Drejeligt Hjul 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til let og stabil bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Montagen sker via Hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i slidstærk Polyamid, og drejefunktionen er udført som Stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion og ubesværet retningsskift. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg i Polyamid, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, hvilket giver en ensartet og robust enhed med lav rullemodstand. Lejet er et Glideleje med Afstandsrør, der sikrer stabil føring og vedligeholdelsesfri drift. Byggehøjden er 33 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg