Drejeligt Hjul 35 mm
Stylea
Ordrenummer:
990074911
EAN:
4031582338447
Varenummer:
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til let og stabil bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Montagen s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til let og stabil bevægelse af Sengeborde, Møbler, Mediamøbler og Kontormøbler. Montagen sker via Hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i slidstærk Polyamid, og drejefunktionen er udført som Stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion og ubesværet retningsskift. Hjulet har en diameter på 35 mm og en fælg i Polyamid, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, hvilket giver en ensartet og robust enhed med lav rullemodstand. Lejet er et Glideleje med Afstandsrør, der sikrer stabil føring og vedligeholdelsesfri drift. Byggehøjden er 33 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid