Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et Drejeligt Hjul, udviklet til brug i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker montage i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i slidstærk polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en let og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel med høj slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægningen. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og giver en jævn og stabil drift. Byggehøjden er 101 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
101 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,14 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
41 mm
Udfaldsdiameter
176 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Præcisionskugleleje
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

Stylea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og stabil forbindelse til møblets understel uden yderligere beslag. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med et stift, drejeligt leje, der sikrer en jævn drejebevægelse samt høj formstabilitet ved daglig brug. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom kontakt med gulvbelægningen. Et præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og bidrager til let betjening. Byggehøjden er 101 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg