Hjul 82 mm
Duratech
Ordrenummer:
199804028
EAN:
4031582322651
Varenummer:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul med fælg i polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgen, hvilket giver en robust og ensartet konstruk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul med fælg i polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgen, hvilket giver en robust og ensartet konstruktion. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 93 mm, mens navlængden er 95 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Et præcisionskugleleje sikrer let løb, lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Den statiske bæreevne er 1800 kg, og den dynamiske bæreevne er 720 kg ved 6 km/t og 900 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende transportopgaver i industrielle miljøer.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid