Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid, tung materiale med et løbebane af identisk hjulfælg. Hjulet har en diameter på 82 mm med en løbebanbredde på 80 mm, mens navet måler 82 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20 mm og er udstyret med præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1500 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 600 kg ved 6 km/h eller 750 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende hastigheds- og belastningskrav.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4-materialenummer
199802945
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
750 kg
Belastning ved 6 km/t
600 kg
Belastning Statisk
1500 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,51 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
82 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid