Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech silent er et hjul designet til brug i kastere og består af et polyamidlegeme med en løbeflade på 36 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm og en navlængde på 45 mm, med en akselhuljorring på 8,4 mm i diameter. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der er dæmpet for optimal støjreduktion og glat drift. Hvad angår bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 500 kg, mens den dynamiske belastning ved en hastighed på 4 km/h er på 250 kg, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
S4-materialenummer
199033627
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
0,3 kg
Produktnavn
Duratech silent
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
8,4 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
36 mm
Leje
Præcisionskugleleje, dæmpet
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid