Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Duratech silent er et hjul designet til brug i kastorer og består af et polyamidlegeme med en løbeflade på 40 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 125 mm og en navlængde på 45 mm, med en akselhuljsdiameter på 8,4 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der er dæmpet for optimal støjreduktion og glat drift. Hvad angår bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 600 kg, mens den dynamiske belastning ved en hastighed på 4 km/h er på 300 kg, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4-materialenummer
199033628
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning Statisk
600 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
0,38 kg
Produktnavn
Duratech silent
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
8,4 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Leje
Præcisionskugleleje, dæmpet
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid