Hjul 100 mm
Duratech silent
Ordrenummer:
199033610
EAN:
4031582319637
Varenummer:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Duratech silent hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 100 mm samt et løbehjul med en bredde på 36...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech silent hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 100 mm samt et løbehjul med en bredde på 36 mm fremstillet af polyamid. Navet har en længde på 44 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje og en dæmpning i hybridmateriale, som sikrer stillegående drift. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/h.