Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990064659
EAN:
4031582380545
Varenummer:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor sikker fastlåsning og styring er...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor sikker fastlåsning og styring er afgørende. Fastgørelsen sker via en plade med central låsning, som giver en stabil og ensartet montage på understellet. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, også ved hyppig rengøring. Drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse med lav slitage. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og ikke efterlader mærker på gulvet. Hjulet er udstyret med et forseglet præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og beskytter mod snavs. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål