Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed, stabil retningsføring og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil fastgørelse til underlaget ved hjælp af boltforbindelser. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid i fugtige eller hygiejnefølsomme miljøer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af aluminium, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig, hvilket sikrer støjsvag kørsel og pålidelig funktion ved forhøjede temperaturer. Præcisionskugleleje, rustfri, som reducerer friktion og slid og sikrer let rulning. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8478IDC100P62
EAN
4031582347081
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Belastning ved 4 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
250 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
0,67 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
60 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
75 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Dæmpet, Varmebestandig
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som muliggør let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane, mens præcisionskuglelejet i rustfri udførelse sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg