Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035293
EAN:
4031582346695
Varenummer:
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssy...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som muliggør let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af aluminium og en dæmpet, varmebestandig hjulbane, mens præcisionskuglelejet i rustfri udførelse sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer