Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor sikker fastlåsning og præcis manøvrering er afgørende. Montagen sker via en plade med central låsning, som giver en stabil fastgørelse og gør det muligt at aktivere bremsefunktionen fra et centralt betjeningspunkt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen består af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver lydløs kørsel og skåner gulvene. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, rustfrit, som sikrer lav rullemodstand og nøjagtig rotation. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
S4-materialenummer
990064977
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
99 mm
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,86 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Plade med central låsning
Pladehullets diameter
13 mm
Længde på pladehul (maksimum)
77,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladelængde
175 mm
Pladebredde
112 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
287 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
143,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
64 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
46 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
46 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Solidt kabinet
Fremstillet af presset stål, galvaniseret
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål