Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370126
Varenummer:
8470UFX125P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor hygiejne, korrosionsbestandighed og driftss...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor hygiejne, korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for fugt og rengøringsmidler samt lang levetid. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulve. Et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og beskytter mod indtrængning af snavs. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål