Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha
EAN:
4031582382397
Varenummer:
8470IDG100P30-13 (DSG)
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og driftssikkerhed er afgørende. Montering sk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Alpha er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via et bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets ramme med en central bolt. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også ved hyppig rengøring. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og stabil drejebevægelse med lavt slid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i aluminium, der kombinerer lav vægt med høj formstabilitet. Hjulbanen er dæmpet og varmebestandig, hvilket reducerer vibrationer og støj og tåler forhøjede temperaturer. Som hjulleje anvendes tør lejebøsning, der arbejder uden smøring og kræver minimal vedligeholdelse. Byggehøjden er 128 mm, og den statiske bæreevne er 160 kg, hvilket gør hjulet velegnet til mellemtunge transportopgaver.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer