Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582352849
Varenummer:
5941UAC100R05-28 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og sikker fastholdelse af ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og sikker fastholdelse af kørselsretningen er afgørende. Montering sker via en Solid Stift, rund, der giver en stabil og enkel forbindelse til understellet. Gaflen er udført i Polyamid, og drejekransen er udstyret med et Præcisionskugleleje, som giver let drejning med lav modstand og stabil sporføring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke, skånsom behandling af gulvbelægninger og lydløs kørsel. Lejringen i hjulet består af et Præcisionskugleleje, Rustfri, hvilket sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt