Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse til hospitaler, plejehjem og professionelt udstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let drejning og lav vedligeholdelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel og høj slidstyrke. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og modstår korrosion. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til plejesenge, medicinvogne, patientløftere, dialysevogne, respiratorer og ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
124 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
61,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
46,5 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for hospitaler, plejehjem og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og høj korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og lydløs kørsel. Som hjulleje anvendes et rustfrit præcisionskugleleje, der sikrer lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, patientløftere, medicinvogne, ultralydsapparater og respiratorer.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg