Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990772192
EAN:
4031582352917
Varenummer:
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for hospitaler, plejehjem og kontormøbler. Fastgørelsen sker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for hospitaler, plejehjem og kontormøbler. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og høj korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsomhed over for gulve og lydløs kørsel. Som hjulleje anvendes et rustfrit præcisionskugleleje, der sikrer lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, patientløftere, medicinvogne, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv