Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og pålidelig fastholdelse er afgørende. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en stabil og enkel fastgørelse i det tilhørende udstyr. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og præcis drejning selv ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm og er opbygget med en fælg i polyamid samt en hjulbane i polyuretan, indsprøjtet, der kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægningen. Lejringen i hjulet består af et præcisionskugleleje, rustfrit, som sikrer høj korrosionsbestandighed og lang levetid. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne udgør 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941UAC100R05-22 RAL9002
EAN
4031582352832
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
120 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,92 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
22 mm
Boltlængde
40 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
5940UAC100R05-22 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og lydløs kørsel er afgørende. Montagen sker via en solid stift, rund, der giver en enkel og stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, hvilket giver let drejning og minimal friktion ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t, hvilket gør Linea velegnet til blandt andet plejesenge, medicinvogne, hospitaler og plejehjem.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947UAC100R05-22 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via et beslag af typen solid stift, rund, som muliggør stabil og enkel montage i understellet. Gaflen er fremstillet af polyamid og er forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer en let og nøjagtig drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom gulvbehandling. Som hjulleje anvendes et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden udgør 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, patientløftere og kontormøbler.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg