Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582352757
Varenummer:
5947UAC100R05-22 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via et beslag af typen solid stift, rund, som muliggør stabil og enkel montage i understellet. Gaflen er fremstillet af polyamid og er forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer en let og nøjagtig drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom gulvbehandling. Som hjulleje anvendes et rustfrit præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden udgør 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. plejesenge, patientløftere og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt