Drejeligt Hjul 125 mm
Integral twin
Ordrenummer:
990033737
EAN:
4031582302493
Varenummer:
2940UAP125R05-32 9002 M6/7
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin Drejeligt Hjul er udstyret med Solid Stift, rund som beslag og har et hus fremstillet af Stålplade, medium med Præ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Integral twin Drejeligt Hjul er udstyret med Solid Stift, rund som beslag og har et hus fremstillet af Stålplade, medium med Præcisionskugleleje som svingelejer. Hjulet består af en Polyamid krop med Polyuretan, Indsprøjtet løbebane og Præcisionskugleleje som hjulleje, og har en diameter på 125 mm. Den samlede højde er 150 mm. Produktet har en dynamisk bæreevne på 125 kg ved 3 km/h og 125 kg ved 4 km/h, samt en statisk bæreevne på 375 kg. Dette hjul er specielt designet til anvendelse inden for Anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, Plejesenge, Hospitalsenge, Hospitaler, Plejehjem og alderdomshjem, Kirurgiske robotter, Operationsborde og Ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion