Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Sværlasthjul til industrielle formål

Den rette løsning til enhver belastning
Image_Heavy_Duty_2

Uanset om det drejer sig om transportvogne inden for logistik eller maskinkonstruktion, AGV eller mobile monteringsopstillinger: Med Kappa, Kappa twin, Omikron og Omikron twin tilbyder TENTE en komplet modulær familie af sværlasthjul til forskellige belastningsområder, byggehøjder og bevægelseskrav. Så kan du finde en løsning til din anvendelse, der er skræddersyet til dine faktiske behov.

Book et 15-minutters anvendelsestjek

— TENTE-ekspert Adrian Postavaru

— TENTE-ekspert Adrian Postavaru

Under vores 15-minutters applikationstjek finder vi sammen det rette sværlasthjul til din anvendelse.

— TENTE-ekspert Adrian Postavaru

Sværlastfamilien i overblik – standardiseret, modulopbygget og med over 300 mulige konfigurationer

Med sin sværlastfamilie tilbyder TENTE en klart struktureret portefølje af sværlasthjul til forskellige belastningsområder og anvendelseskrav. Fra løsninger med enkelthjul til dobbelthjul til de højeste belastninger er familien udviklet til at opfylde forskellige krav til belastning, byggehøjde, manøvredygtighed og gulvforhold.

Med lanceringen af Kappa twin er sværlastfamilien nu komplet. Det modulære system gør det muligt at foretage et præcist valg ud fra de reelle anvendelseskrav – med forskellige gaffeltyper, hjulmaterialer og funktionsvarianter. Resultatet er en løsning, der er teknisk velegnet og økonomisk fornuftig, og som ikke kræver unødvendige specialfremstillinger.

For kunderne betyder det større sikkerhed i valget af den rette løsning, forudsigelig ydeevne og en skalerbar sværlastløsning, der kan konfigureres præcis så nøjagtigt som nødvendigt og samtidig forblive omkostningseffektiv.

Der er også taget højde for vedligeholdelse og levetid. Robuste konstruktioner, servicevenlige lejepunkter og smørenipler understøtter langvarig brug og bidrager til at reducere nedetid og følgeomkostninger.

AI-genereret

Fire kriterier, der hjælper dig med at træffe det rigtige valg

Byggehøjde

Hvor meget plads er der til rådighed under applikationen?

Belastning

Hvor stor en belastning skal hvert hjul kunne bære sikkert?

Manøvredygtighed og bremsning

Skal lasten kunne bevæges frit, positioneres præcist og/eller fastlåses sikkert?

Gulvforhold

Hvor vigtige er gulvbeskyttelse, rullemodstand, støjreduktion og jævn kørsel?

Find det rigtige sværlasthjul på kun 15 minutter

Uanset om det gælder byggehøjde, belastning eller driftsmiljø: Find hurtigt og nemt det rigtige sværlasthjul til din anvendelse.

I et 15-minutters applikationstjek gennemgår du dine krav direkte med en TENTE-ekspert – hurtigt, målrettet og med klart fokus på den praktiske anvendelse.

Felter markeret med (*) er påkrævet.

Oplev vores løsninger til sværlast

Spring over billedgalleri

Kappa twin

Dobbelthjul til belastninger op til 3.000 kg pr. hjul

Kappa

Enkelthjul til belastninger på op til 1.200 kg pr. hjul

Omikron

Enkelthjul til belastninger op til 9.000 kg pr. hjul

Omikron twin

Dobbelthjul til belastninger på op til 15.000 kg pr. hjul