Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582428247
Varenummer:
2977POO75P30-10,3
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Fastgjort stander
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse til applikationer, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefu...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse til applikationer, hvor både styrbarhed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt i understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælg og dermed ligeledes udført i polypropylen. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk