Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990004271
EAN:
4031582302714
Varenummer:
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et drejeligt hjul, der er konstrueret til pålidelig og let manøvrering i professionelle miljøer som plejesenge, ca...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila twin er et drejeligt hjul, der er konstrueret til pålidelig og let manøvrering i professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis drejning og lang levetid under daglig brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk