Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel, skånsom behandling af gulvbelægninger og optimalt greb. Lejringen er udført som glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2977PJO075P50
EAN
4031582302929
S4-materialenummer
990005376
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
65 mm
Udfaldsdiameter
198 mm
Udladning
31,3 mm
Udfaldsradius
99 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6

Agila twin er et drejeligt hjul, der er konstrueret til pålidelig og let manøvrering i professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis drejning og lang levetid under daglig brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje. Fælgen er udført i polypropylen, mens hjulbanen består af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Byggehøjden er 102 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg