Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, der muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, hvilket sikrer afledning af statisk elektricitet og lydløs kørsel. Byggehøjden er 69 mm, hvilket giver en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2975YGO050P30-11
EAN
4031582357783
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Belastning ved 3 km/t
70 kg
Belastning Statisk
140 kg
Byggehøjde
69 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,26 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
155 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
77 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 50 mm
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og er forsynet med glideleje. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er udført i polypropulen elektrisk ledende, så statisk elektricitet effektivt afledes til gulvet. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør kompakte og lave konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg