Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990004157
EAN:
4031582302912
Varenummer:
2977PJO075P30-10,3
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Fastgjort stander
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleverin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Hjullejet er udført som glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk