Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila twin er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende indendørs anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel, god dæmpning og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et glideleje, som er vedligeholdelsesvenligt og robust. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
S4-materialenummer
990032147
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
99 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,46 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
10,3 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
65 mm
Udfaldsdiameter
145 mm
Udladning
31,4 mm
Udfaldsradius
72,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Hjullejet er udført som glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg