Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582422962
Varenummer:
2975PJP050P40 TNL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til præcis manøvrering og sikker fastholdelse. Montagen sker via en fir...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Agila twin er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til præcis manøvrering og sikker fastholdelse. Montagen sker via en firkantet plade, der giver en stabil og ensartet kraftoverførsel til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver optimalt greb og lydløs kørsel, mens et præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne udgør 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk