Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til let manøvrering i anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og enkel fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en præcis og jævn drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et glideleje sørger for en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2970PJO050P40
EAN
4031582302691
S4-materialenummer
990030308
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
53 mm
Belastning ved 3 km/t
70 kg
Belastning Statisk
140 kg
Byggehøjde
69 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,22 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Firkantet plade
Pladehullets diameter
6,3 mm
Længde på pladehul (maksimum)
48 mm
Længde på pladehul (minimum)
38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
48 mm
Pladehulbredde (minimum)
38 mm
Pladelængde
60 mm
Pladebredde
60 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
53 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
19 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin
2975PJO050P40

Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som giver en stabil og enkel fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom kontakt med gulvet. Lejringen udføres som glideleje. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg