Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990031645
EAN:
4031582302813
Varenummer:
2975PJO050P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, som giver en stabil og enkel fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom kontakt med gulvet. Lejringen udføres som glideleje. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk