Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990001726
EAN:
4031582340488
Varenummer:
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et Drejeligt Hjul til mobile løsninger med høje krav til stabilitet. Montagen sker via bolthul, der giver en enkel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila twin er et Drejeligt Hjul til mobile løsninger med høje krav til stabilitet. Montagen sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Lejringen er udført som kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk