Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990006429
EAN:
4031582340952
Varenummer:
2977DYK075P30-10,3
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Fastgjort stander
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse til applikationer, hvor sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via bolth...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila twin er et drejeligt hjul med totalbremse til applikationer, hvor sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og let drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet. Lejringen er udført som kegle-kugleleje for lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 99 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk