Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via en rektangulær plade med bremseelementer, som muliggør integration i centrale bremsesystemer og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning, stabil styring og høj modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvet. Et rustfrit kegle-kugleleje reducerer friktion og sikrer korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
S4-materialenummer
990064894
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
70 kg
Belastning Statisk
140 kg
Byggehøjde
103 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,67 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade med bremseelementer
Pladehullets diameter
5,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
41 mm
Længde på pladehul (minimum)
51 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
57 mm
Pladehulbredde (minimum)
51 mm
Pladelængde
70 mm
Pladebredde
55 mm
Gaffel
Farve
Gul passiveret
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
131 mm
Udladning
28 mm
Udfaldsradius
65,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Leje
Kegle-kugleleje, Rustfri
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Solidt kabinet
Fremstillet af presset stål, galvaniseret
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk