Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende applikationer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og præcis fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let drejning og høj driftssikkerhed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet og skånsom kørsel på gulvet. Fælgen er udført i bladstål, og lejringen består af et kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
S4-materialenummer
990006780
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
102 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,83 kg
Produktnavn
Agila twin
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
65 mm
Udfaldsdiameter
145 mm
Udladning
31,4 mm
Udfaldsradius
72,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 75 mm og en navlængde på 28 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Hjulet er forsynet med et bladstållegeme og kegle-kugleleje for optimal stabilitet og holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 6 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 110 kg og en dynamisk bæreevne på 55 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila twin er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje for lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg