Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582333558
Varenummer:
2975PJP050P30-11 TNL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor præcis manøvrering og sikker fastholdelse er af...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila twin er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til applikationer, hvor præcis manøvrering og sikker fastholdelse er afgørende. Montagen sker via et bolthul, der muliggør en enkel og stabil fastgørelse til understelskonstruktioner med en central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk